16-pin (NAD) package image

5962R0722701VFA AKTIV

Strahlungsfester, achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit 50 kSPS bis 1 MSPS, 12 Bit

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Space
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
  • US ECCN: 9A515E1

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CFP (NAD) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 19 | TUBE

Merkmale von ADC128S102QML-SP

  • 5962R07227
    • Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
    • Single Event Latch-Up Immune 120 MeV-cm2/mg
    • Single Event Functional Interrupt Immune 120 MeV-cm2/mg
      (See Radiation Report)
  • Eight Input Channels
  • Variable Power Management
  • Independent Analog and Digital Supplies
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP Compatible
  • Packaged in 16-Lead Ceramic SOIC
  • Key Specifications
    • Conversion Rate: 50 kSPS to 1 MSPS
    • DNL (VA = VD = 5 V): +1.5 / −0.9 LSB (Maximum)
    • INL (VA = VD = 5 V): +1.4 / −1.25 LSB (Maximum)
    • Power Consumption
      • 3-V Supply: 2.3 mW (Typical)
      • 5-V Supply: 10.7 mW (Typical)

Beschreibung von ADC128S102QML-SP

The ADC128S102 device is a low-power, eight-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 50 kSPS to 1 MSPS. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. The device can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.

The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.

The ADC128S102 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from 2.7 V to 5.25 V, and the digital supply (VD) can range from 2.7 V to VA. Normal power consumption using a 3-V or 5-V supply is 2.3 mW and 10.7 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.06 µW using a 3-V supply and 0.25 µW using a 5-V supply.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren