28-pin (PW) package image

ADS1234IPW AKTIV

4-kanaliger Pin-programmierbarer Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 80 SPS, für Brückensensoren

Gleich wie: ADS1234IPWG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1234IPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von ADS1234

  • Complete front-end for bridge sensors
  • 23.5-bits effective resolution at gain = 1
  • 19.2-bits noise-free resolution at gain = 64
  • Low-noise PGA
  • Selectable gains of 1, 2, 64, and 128
  • RMS noise:
    • 17 nV at 10 SPS at gain = 128
    • 44 nV at 80 SPS at gain = 128
  • 100-dB simultaneous 50-Hz and 60-Hz rejection
  • Flexible clocking:
    • Low-drift internal oscillator
    • Optional external crystal
  • Selectable 10-SPS or 80-SPS data rates
  • Easy ratiometric measurements:
    • External voltage reference up to 5 V
  • Two-channel differential input with internal temperature sensor (ADS1232)
  • Four-channel differential input (ADS1234)
  • Two-wire serial interface
  • Supply voltage range: 2.7 V to 5.3 V
  • Temperature range: –40°C to +105°C
  • Packages: TSSOP-24 (ADS1232) or TSSOP-28 (ADS1234)

Beschreibung von ADS1234

The ADS1232 and ADS1234 (ADS123x) are precision, 24-bit, analog-to-digital converters (ADCs). With a low-noise programmable gain amplifier (PGA), a precision delta-sigma ADC, and internal oscillator, the ADS123x provide a complete front-end solution for bridge sensor applications including weigh scales, strain gauges, and pressure sensors.

An input multiplexer (MUX) accepts either two (ADS1232) or four (ADS1234) differential inputs. The ADS1232 also includes a temperature sensor to monitor ambient temperature. The low-noise PGA has a selectable gain of 1, 2, 64, or 128, supporting a full-scale differential input of ±2.5 V, ±1.25 V, ±39 mV, or ±19.5 mV.

The delta-sigma ADC provides a maximum of 23.5-bits effective resolution, and supports two data rates: 10 SPS (providing 50-Hz and 60-Hz rejection) and 80 SPS. The ADS123x can be clocked externally using an oscillator or a crystal, or by the internal oscillator.

Offset calibration is performed on-demand, and the ADS123x can be put in a low-power standby mode or shut off completely in power-down mode. The ADS123x are operated through simple pin-driven control—there are no digital registers to program.

Data are output over a two-wire serial interface that connects directly to the MSP430 and other microcontrollers.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1234IPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren