64-pin (PAP) package image

ADS1278MPAPTEP AKTIV

Verbessertes Produkt – Achtfach-Delta-Sigma-ADC, 144 KHz, 24 Bit, mit Simultanabtastung

Gleich wie: V62/12611-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 3A001A2C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS1278-EP

  • Simultaneously Measure Eight Channels
  • Up to 128-kSPS Data Rate
  • AC Performance:
    62-kHz Bandwidth
    111-dB SNR (High-Resolution Mode)
    –108-dB THD
  • DC Accuracy:
    0.8-µV/°C Offset Drift
    1.3-ppm/°C Gain Drift
  • Selectable Operating Modes:
    High-Speed: 128 kSPS, 106 dB SNR
    High-Resolution: 52 kSPS, 111 dB SNR
    Low-Power: 52 kSPS, 31 mW/ch
    Low-Speed: 10 kSPS, 7 mW/ch
  • Linear Phase Digital Filter
  • SPI or Frame-Sync Serial Interface
  • Low Sampling Aperture Error
  • Modulator Output Option (digital filter bypass)
  • Analog Supply: 5 V
  • Digital Core: 1.8 V
  • I/O Supply: 1.8 V to 3.3 V
  • Currently Available in an HTQFP-64 PowerPAD package

SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS

  • Controlled Baseline
  • One Assembly/Test Site
  • One Fabrication Site
  • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
  • Extended Product Life Cycle
  • Extended Product-Change Notification
  • Product Traceability

Beschreibung von ADS1278-EP

Based on the single-channel ADS1271, the ADS1278 (octal) is a 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with data rates up to 128 k samples per second (SPS), allowing simultaneous sampling of eight channels.

Traditionally, industrial delta-sigma ADCs offering good drift performance use digital filters with large passband droop. As a result, they have limited signal bandwidth and are mostly suited for dc measurements. High-resolution ADCs in audio applications offer larger usable bandwidths, but the offset and drift specifications are significantly weaker than respective industrial counterparts. The ADS1278 combines these types of converters, allowing high-precision industrial measurement with excellent dc and ac specifications.

The high-order, chopper-stabilized modulator achieves very low drift with low in-band noise. The onboard decimation filter suppresses modulator and signal out-of-band noise. These ADCs provide a usable signal bandwidth up to 90% of the Nyquist rate with less than 0.005 dB of ripple.

Four operating modes allow for optimization of speed, resolution, and power. All operations are controlled directly by pins; there are no registers to program. The device is fully specified over the military temperature range (–55°C to 125°C) and is available in an HTQFP-64 PowerPAD package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren