64-pin (PAG) package image

ADS5231IPAGT AKTIV

Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 40 MSPS

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS5231IPAG AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-260C-72 HR
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
Gehäuse | Pins TQFP (PAG) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS5231

  • Single +3.3V Supply
  • High SNR: 70.7dBFS at fIN = 5MHz
  • Total Power Dissipation: Internal Reference: 321mW External Reference: 285mW
  • Internal or External Reference
  • Low DNL: ±0.3LSB
  • Flexible Input Range: 1.5VPP to 2VPP
  • TQFP-64 Package
  • APPLICATIONS
    • Communications IF Processing
    • Communications Base Stations
    • Test Equipment
    • Medical Imaging
    • Video Digitizing
    • CCD Digitizing

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von ADS5231

The ADS5231 is a dual, high-speed, high dynamic range, 12-bit pipelined analog-to-digital converter (ADC). This converter includes a high-bandwidth sample-and-hold amplifier that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. The differential nature of the sample-and-hold amplifier and ADC circuitry minimizes even-order harmonics and gives excellent common-mode noise immunity.

The ADS5231 provides for setting the full-scale range of the converter without any external reference circuitry. The internal reference can be disabled, allowing low-drive, external references to be used for improved tracking in multichannel systems.

The ADS5231 provides an over-range indicator flag to indicate an input signal that exceeds the full-scale input range of the converter. This flag can be used to reduce the gain of front-end gain control circuitry. There is also an output enable pin to allow for multiplexing and testing on a printed circuit board (PCB).

The ADS5231 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. The ADS5231 is available in a TQFP-64 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS5231IPAG AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren