32-pin (RHB) package image

ADS7263SRHBT AKTIV

14-Bit 1MSPS 4x2/2x2 SAR-ADC mit simultaner Abtastung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7263SRHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS7263

  • Eight Pseudo- or Four Fully-Differential Inputs
  • Simultaneous Sampling of Two Channels
  • Excellent AC Performance:
    • SNR:
      93 dB (ADS8363)
      85 dB (ADS7263)
      73 dB (ADS7223)
    • THD:
      –98 dB (ADS8363)
      –92 dB (ADS7263)
      –86 dB (ADS7223)
  • Dual Programmable and Buffered 2.5-V Reference Allows:
    • Two Different Input Voltage Range Settings
    • Two-Level PGA Implementation
  • Programmable Auto-Sequencer
  • Integrated Data Storage (up to 4 per channel) for Oversampling Applications
  • 2-Bit Counter for Safety Applications
  • Fully Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C

Beschreibung von ADS7263

The ADS8363 is a dual, 16-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC) with eight pseudo- or four fully-differential input channels grouped into two pairs for simultaneous signal acquisition. The analog inputs are maintained differentially to the input of the ADC. The input multiplexer can be used in either pseudo-differential mode, supporting up to four channels per ADC (4x2), or in fully-differential mode that allows to convert up to two inputs per ADC (2x2). The ADS7263 is a 14-bit version and the ADS7223 is a 12-bit version of the ADS8363.

The ADS8363, ADS7263, and ADS7223 offer two programmable reference outputs, flexible supply voltage ranges, a programmable auto-sequencer, data storage of up to four conversion results per channel, and several power-down features.

All devices are offered in a 5-mm x 5-mm, 32-pin VQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7263SRHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren