32-pin (PBS) package image

ADS7852YB/2K AKTIV

Analog-Digital-Wandler mit 12 Bit, 8 Kanälen und Parallelausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7852YB/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TQFP (PBS) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS7852

  • 2.5V INTERNAL REFERENCE
  • 8 INPUT CHANNELS
  • 500kHz SAMPLING RATE
  • SINGLE 5V SUPPLY
  • ±1LSB: INL, DNL
  • NO MISSING CODES
  • 70dB SINAD
  • LOW POWER: 13mW
  • TQFP-32 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • MEDICAL INSTRUMENTS

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ADS7852

The ADS7852 is an 8-channel, 12-bit Analog-to-Digital (A/D) converter complete with sample-and-hold, internal 2.5V reference and a full 12-bit parallel output interface. Typical power dissipation is 13mW at at 500kHz throughput rate. The ADS7852 features both a nap mode and a sleep mode, further reducing the power consumption to 2mW. The input range is from 0V to twice the reference voltage. The reference voltage can be overdriven by an external voltage.

The ADS7852 is ideal for multi-channel applications where low power and small size are critical. Medical instrumentation, high-speed data acquisition and laboratory equipment are just a few of the applications that would take advantage of the special features offered by the ADS7852. The ADS7852 is available in an TQFP-32 package and is fully specified and guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7852YB/250 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren