16-pin (RTE) package image

ADS7948SRTET AKTIV

Zweikanaliger serieller uPower SAR-ADC mit 10 Bit, 2 MSPS und Pseudodifferenzial

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7948SRTER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RTE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS7948

  • Sample rate: 2 MSPS
  • Pin-compatible family: 12-, 10-, 8-bit
  • High resolution, high throughput:
    • ADS7947: 12 bit, 2.1 MSPS
    • ADS7948: 10 bit, 2.57 MSPS
    • ADS7949: 8 bit, 3 MSPS
  • Excellent performance:
    • No missing codes
    • INL: 1 LSB (max)
    • SNR: 72 dB (min)
  • Low power:
    • 7.5 mW at 2-MSPS operation
    • Auto power-down at lower speeds:
      • 3.8 mW at 500 kSPS
      • 0.8 mW at 100 kSPS
      • 0.16 mW at 20 kSPS
  • Wide supply range:
    • Analog: 2.7 V to 5.5 V
    • Digital: 1.65 V to AVDD
  • SPI-compatible serial interface
  • Extended temperature range: –40°C to +125°C
  • Tiny footprint: 3-mm × 3-mm WQFN

Beschreibung von ADS7948

The ADS7947, ADS7948, and ADS7949 are pin-compatible 12-bit, 10-bit, and 8-bit, 2-MSPS, analog-to-digital converters (ADCs), respectively. The devices operate at a 2-MSPS sample rate with a standard 16 clock data frame. In addition, the ADS7947 (12-bit) can be operated at 2.1 MSPS, the ADS7948 (10-bit) at 2.57 MSPS, and the ADS7949 (8-bit) at 3 MSPS with a short data frame optimized for the number of clocks sufficient for conversion with no drop in performance. The devices feature both outstanding dc precision and excellent dynamic performance. This family of pin-compatible devices includes a two-channel input multiplexer and a low-power successive approximation register (SAR) ADC.

The ADS7947, ADS7948, and ADS7949 support a wide analog supply range that supports the full-scale input range up to 5 V. A simple SPI digital interface, with a digital supply that can operate as low as 1.65 V, allows for easy interfacing to a wide variety of digital controllers. Automatic power-down can be enabled when operating at slower speeds to dramatically reduce power consumption.

Offered in a tiny 3-mm × 3-mm WQFN package, the ADS7947, ADS7948, and ADS7949 are fully specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C and are suitable for a wide variety of data acquisition applications where high performance, low power, and small size are key.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7948SRTER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren