24-pin (PW) package image

ADS8332IBPW AKTIV

Serieller ADC mit geringem Stromverbrauch, 2,7 bis 5,5 V, 16 Bit, 500 kSPS, mit 8-kanaligem Multiple

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8332IBPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 60 | BULK

Merkmale von ADS8332

  • Low-Power, Flexible Supply Range:
    • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply
    • 8.7 mW (250 kSPS in Auto-NAP Mode,
      VA = 2.7 V, VBD = 1.65 V)
    • 14.2 mW (500 kSPS, VA = 2.7 V,
      VBD = 1.65 V)
  • Up to 500-kSPS Sampling Rate
  • Excellent DC Performance:
    • ±1.2 LSB Typical, ±2 LSB Maximum INL at
      2.7 V
    • ±0.6 LSB Typical, –1/1.5 LSB Maximum DNL
      at 2.7 V
    • 16-Bit NMC Over Temperature
  • Excellent AC Performance at 5 V, fIN = 1 kHz:
    • 91.5-dB SNR, 101-dB SFDR, –100-dB THD
  • Flexible Analog Input Arrangement:
    • On-Chip 4-/8-Channel Mux With Breakout
    • Auto/Manual Channel Select and Trigger
  • Other Hardware Features:
    • On-Chip Conversion Clock (CCLK)
    • Software/Hardware Reset
    • Programmable Status/Polarity EOC/INT
    • Daisy-Chain Mode
    • Global CONVST (Independent of CS)
    • Deep, Nap, and Auto-NAP Powerdown Modes
    • SPI™/DSP Compatible Serial Interface
    • Separate I/O Supply: 1.65 V to VA
    • SCLK up to 40 MHz (VA = VBD = 5 V)
  • 24-Pin 4-mm × 4-mm VQFN and 24-Pin TSSOP
    Packages

Beschreibung von ADS8332

The ADS8331 is a low-power, 16-bit, 500-k samples-per-second (SPS) analog-to-digital converter (ADC) with a unipolar, 4-to-1 multiplexer (mux) input. The device includes a 16-bit capacitor-based successive approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The ADS8332 is based on the same core and includes a unipolar 8-to-1 input mux. Both devices offer a high-speed, wide-voltage serial interface and are capable of daisy-chain operation when multiple converters are used.

These converters are available in 24-pin, 4 × 4 QFN and 24-pin TSSOP packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8332IBPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren