16-pin (DW) package image

ADS8512IBDW AKTIV

12-Bit-, 40-kSPS-, energieeffizienter Abtastungs-ADC mit interner Referenz und serieller Schnittstel

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von ADS8512

  • 40-kHz Minimum Sampling Rate
  • Very Low Power: 25 mW
  • ±3.33-V, ±5-V, ±10-V, 4-V, and 10-V Input Ranges
  • 73.9-dB SINAD with 10-kHz Input
  • ±0.5 LSB Max INL
  • ±0.5 LSB Max DNL, 12-Bit NMC
  • ±5-mV BPZ, ±2 ppm/°C BPZ Drift
  • 72-dB Min SINAD, 80-dB Min SFDR
  • Uses Internal or External 2.5-V Reference
  • No External Calibration Resistors Required
  • Single 5-V Analog Supply:
    • 32.5-mW Max Power Dissipation
    • 50-µW Max Power-Down Mode
  • SPI-Compatible Serial Port up to 20MHz, with Master/Slave Feature
  • Global CONV and 3-Stated Bus for Multi-Chip Simultaneous S/H Operation
  • Pin-Compatible with ADS7812 and 16-Bit ADS7813/8513
  • SO-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Test Equipment
    • Robotics
    • DSP Servo Control
    • Medical Instrumentation
    • Portable Data Acquisition Systems

Beschreibung von ADS8512

The ADS8512 is a complete low-power, single 5-V supply, 12-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter. It contains a complete 12-bit capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold (S/H), clock, reference, and serial data interface. The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10 V, ±5 V, 0 V to 10 V, and 0.5 V to 4.5 V. A high-impedance, 0.3-V to 2.8-V input is also available with input impedance greater than 10 MΩ. For most input ranges, the input voltage can swing to 25 V or -25 V without damage to the converter.

An SPI-compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. The ADS8512 is specified at 40-kHz sampling rate over the -40°C to +85°C industrial temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren