28-pin (DB) package image

ADS8519IDB AKTIV

16 Bit 250 kHz CMOS-A/D-Wandler mit serieller Schnittstelle und interner Referenz von 4,096 V

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8519IDBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von ADS8519

  • 0V to 8.192V, ±5V, and ±10V Input Ranges
  • 93dB SNR with 20kHz Input
  • ±1.5LSB Max INL
  • ±1LSB Max DNL; 16 Bits, No Missing Codes
  • SPI™-Compatible Serial Output with Daisy-Chain (TAG) Feature and 3-State Bus
  • 5V Analog Supply, 1.65V to 5.25V I/O Supply
  • Pinout Similar to 16-Bit ADS7809 (Low-Speed) and 12-Bit ADS7808 and ADS8508
  • No External Precision Resistors Required
  • Uses Internal or External Reference
  • 110mW Typ Power Dissipation at 250kSPS
  • 28-Pin SSOP Package
  • Simple DSP Interface

Beschreibung von ADS8519

The ADS8519 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, reference, clock, and a serial data interface. Data can be output using the internal clock or synchronized to an external data clock. The ADS8519 also provides an output synchronization pulse for ease-of-use with standard DSP processors.

The ADS8519 is specified at a 250kSPS sampling rate over the full temperature range. Internal precision resistors provide various input ranges including ±10V, ±5V, and 0V to 8.192V, while the innovative design allows operation from a single 5V supply with power dissipation under 125mW.

The ADS8519 is available in a 28-pin SSOP package, and is fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8519IDBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren