16-pin (PW) package image

ADS8689IPWR AKTIV

16 Bit, 100 kSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit programmierbaren Eingangsbereichen (±12/±10/±6/±5/±2,5 V) an d

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8689IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS8689

  • 16-bit ADC with integrated analog front-end
  • High speed:
    • ADS8681: 1 MSPS
    • ADS8685: 500 kSPS
    • ADS8689: 100 kSPS
  • Software programmable input ranges:
    • Bipolar ranges: ±12.288 V, ±10.24 V, ±6.144 V, ±5.12 V, and ±2.56 V
    • Unipolar ranges: 0 V–12.288 V, 0 V–10.24 V, 0 V–6.144 V, and 0 V–5.12 V
  • 5-V analog supply: 1.65-V to 5-V I/O supply
  • Constant resistive input impedance ≥ 1 MΩ
  • Input overvoltage protection: Up to ±20 V
  • On-chip, 4.096-V reference with low drift
  • Excellent performance:
    • DNL: ±0.4 LSB; INL: ±0.5 LSB
    • SNR: 92 dB; THD: –107 dB
  • ALARM → high, low threshold
  • multiSPI™ interface with daisy-chain
  • Extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von ADS8689

The ADS8681, ADS8685, and ADS8689 belong to a family of integrated data acquisition system based on a successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The devices feature a high-speed, high-precision SAR ADC, integrated analog front-end (AFE) input driver circuit, overvoltage protection circuit up to ±20 V, and an on-chip 4.096-V reference with extremely low temperature drift.

The devices operate on a single 5-V analog supply, but support true bipolar input ranges of ±12.288 V, ±6.144 V, ±10.24  V, ±5.12 V, and ±2.56 V, as well as unipolar input ranges of 0  V to 12.288 V, 0  V to 10.24 V, 0  V to 6.144 V, and 0 V to 5.12 V. The gain and offset errors are accurately trimmed within the specified values for each input range to ensure high dc precision. The input range selection is done by software programming of the device internal registers. The devices offer a high resistive input impedance (≥ 1 MΩ) irrespective of the selected input range.

The multiSPI digital interface is backward-compatible to the traditional SPI protocol. Additionally, configurable features simplify interface to a wide range of host controllers.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8689IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren