40-pin (RHA) package image

AFE4400RHAR AKTIV

Integriertes Analog-Frontend (AFE) für Herzfrequenzmonitore und kostengünstige Pulsoximeter

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AFE4400RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von AFE4400

  • Fully-Integrated Analog Front-End for Pulse Oximeter Applications:
    • Flexible Pulse Sequencing and
      Timing Control
  • Transmit:
    • Integrated LED Driver
      (H-Bridge, Push, or Pull)
    • Dynamic Range: 95 dB
    • LED Current:
      • Programmable to 50 mA with 8-Bit Current Resolution
    • Low Power:
      • 100 µA + Average LED Current
    • Programmable LED On-Time
    • Independent LED2 and LED1 Current Reference
  • Receive Channel with High Dynamic Range:
    • 13 Noise-Free Bits
    • Low Power: < 670 µA at 3.3-V Supply
    • Integrated Digital Ambient Estimation and Subtraction
    • Flexible Receive Sample Time
    • Flexible Transimpedance Amplifier with Programmable LED Settings
  • Integrated Fault Diagnostics:
    • Photodiode and LED Open and
      Short Detection
    • Cable On and Off Detection
  • Supplies:
    • Rx = 2.0 V to 3.6 V
    • Tx = 3.0 V to 5.25 V
  • Package: Compact VQFN-40 (6 mm × 6 mm)
  • Specified Temperature Range: 0°C to 70°C

Beschreibung von AFE4400

The AFE4400 is a fully-integrated analog front-end (AFE) ideally suited for pulse oximeter applications. The device consists of a low-noise receiver channel with an integrated analog-to-digital converter (ADC), an LED transmit section, and diagnostics for sensor and LED fault detection. The device is a very configurable timing controller. This flexibility enables the user to have complete control of the device timing characteristics. To ease clocking requirements and provide a low-jitter clock to the AFE4400, an oscillator is also integrated that functions from an external crystal. The device communicates to an external microcontroller or host processor using an SPI™ interface.

The device is a complete AFE solution packaged in a single, compact VQFN-40 package (6 mm × 6 mm) and is specified over the operating temperature range of 0°C to 70°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AFE4400RHAT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren