15-pin (YZP) package image

AFE4404YZPT AKTIV

Extrem kleines integriertes AFE für tragbare optische Herzfrequenzüberwachung und Biosensing

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AFE4404YZPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Weitere AFE4404 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YZP) | 15
Betriebstemperaturbereich (°C) -20 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von AFE4404

  • Transmitter:
    • Supports Common Anode LED Configuration
    • Dynamic Range: 100 dB
    • 6-Bit Programmable LED Current to 50 mA (Extendable to 100 mA)
    • Programmable LED On-Time
    • Simultaneous Support of 3 LEDs for Optimized SPO2, HRM, or Multi-Wavelength HRM
  • Receiver:
    • 24-Bit Representation of the Current Input from a Photodiode in Twos Complement Format
    • Individual DC Offset Subtraction DAC at TIA Input for Each LED and Ambient Phase
    • Digital Ambient Subtraction at ADC Output
    • Programmable Transimpedance Gain:
      10 kΩ to 2 MΩ
    • Dynamic Range: 100 dB
    • Average Current Less Than 200 µA for PPG Signal Acquisition
  • Pulse Frequency: 10 SPS to 1000 SPS
  • Flexible Pulse Sequencing and Timing Control
  • Flexible Clock Options:
    • External Clocking:
      4-MHz to 60-MHz Input Clock
    • Internal Clocking: 4-MHz Oscillator
  • I2C Interface
  • Operating Temperature Range: –20°C to 70°C
  • 2.6-mm × 1.6-mm DSBGA Package, 0.5-mm Pitch
  • Supplies: Rx: 2 V to 3.6 V, Tx: 3 V to 5.25 V,
    IO: 1.8 V to 3.6 V

Beschreibung von AFE4404

The AFE4404 is an analog front-end (AFE) for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports three switching light-emitting diodes (LEDs) and a single photodiode. The current from the photodiode is converted into voltage by the transimpedance amplifier (TIA) and digitized using an analog-to-digital converter (ADC). The ADC code can be read out using an I2C interface. The AFE also has a fully-integrated LED driver with a 6-bit current control. The device has a high dynamic range transmit and receive circuitry that helps with the sensing of very small signal levels.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AFE4404YZPR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren