BQ79735-Q1
Monitor für Hochspannungsakkupakete in der Automobilindustrie mit Sensoren für Spannung und Isola
BQ79735-Q1
- AEC-Q100 qualified –40°C to +125°C
- Functional safety compliant
- Documentation to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- 17 single-ended voltage channels
- High voltage pack, link, charge measurement accuracy update to 0.2%
- Pack and cell sync to 64uS
- 15 GPIO inputs as IO, I2C, SPI, ADC and temp sense
- Dedicated MOSFET switch drive pins
- Intelligent SPI contoller HUB
- Support multiple SPI peripheral devices
- HW pin to trigger contactor drivers and Pyro Fuse drivers
- Stackable and register map compatible with BQ7971x-Q1 cell monitors
The device can be used to measure divided down high voltage nodes in a battery system. It can measure voltage across Fuse, Contactors and check isolation voltage in battery junction box (BJB) system. There are 15 GPIOs/auxiliary inputs that can be used for HV measurements, thermistor measurements and driving relays. There are 4 SW outputs that can be used to drive MOSFET switches in the measurement path. The device can function as a SPI HUB and interface with up to 8 separate SPI devices/groups. The isolated bi-directional daisy chain ports support both capacitor and transformer based isolation. The device can also communicate with MCU over SPI and UART.
Weitere Informationen anfordern
- Das vollständige Datenblatt ist verfügbar. Jetzt anfordern
- Die Dokumente zur funktionalen Sicherheit sind verfügbar. Jetzt anfordern
- Die Dokumente zur vollständige Analyse der Fehlermöglichkeiten, Auswirkungen und Diagnose (FMEDA) sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BQ79735-Q1 Pack Voltage and Isolation Resistance Monitor for HV Automotive BMS Applications datasheet | PDF | HTML | 08 Okt 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 Evaluierungsmodul für Spannungs-, Strom- und Isolationswiderstandsüberwachung
Das BQ79731Q1EVM-Evaluierungsmodul (EVM), auch als BMS060 gehandelt, beschreibt die allgemeinen Funktionen, das Funktionsprinzip, die Hardwareeinrichtung und die Verwendung des BQ7973x-Q1. Dabei handelt es sich um hochintegrierte Spannungs-, Strom- und Isolationswiderstandsüberwachungsbausteine, (...)
BQ7973X-Q1-EVALUATION — BQ7973x-Q1 early evaluation files
Unterstützte Produkte und Hardware
BQ7973X-Q1-FMEDA — BQ7973x-Q1 FMEDA files
Unterstützte Produkte und Hardware
BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7973x-Q1 functional safety documents
Unterstützte Produkte und Hardware
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.