48-pin (RTC) package image

DDC118IRTCR AKTIV

Analog-zu-Digital-Wandler, acht Stromeingänge, 20 Bit

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DDC118IRTCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFNP (RTC) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von DDC118

  • SINGLE-CHIP SOLUTION TO DIRECTLY MEASURE EIGHT LOW-LEVEL CURRENTS
  • HIGH PRECISION, TRUE INTEGRATING FUNCTION
  • INTEGRAL LINEARITY: ±0.01% of Reading ±0.5ppm of FSR
  • VERY LOW NOISE: 5.2ppm of FSR
  • LOW POWER: 13.5mW/channel
  • ADJUSTABLE DATA RATE: Up to 3.125kSPS
  • PROGRAMMABLE FULL SCALE
  • DAISY-CHAINABLE SERIAL INTERFACE
  • APPLICATIONS
    • CT SCANNER DAS
    • PHOTODIODE SENSORS
    • INFRARED PYROMETER
    • LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY

Protected by US Patent #5841310
All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DDC118

The DDC118 is a 20-bit octal channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage and A/D conversion so that eight low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the eight inputs, the DDC118 provides a dual-switched integrator front-end. This design allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the onboard A/D converter, the other is integrating the input current. Adjustable full-scale ranges from 12pC to 350pC and adjustable integration times from 50µs to 1s allow currents from fAs to µAs to be measured with outstanding precision. Low-level linearity is ±0.5ppm of the full-scale range and noise is 5.2ppm of the full-scale range.

Two modes of operation are provided. In Low-Power mode, total power dissipation is only 13.5mW per channel with a maximum data rate of 2.5kSPS. High-Speed mode supports data rates up to 3.125kSPS with a corresponding dissipation of 18mW per channel.

The DDC118 has a serial interface designed for daisy-chaining in multi-device systems. Simply connect the output of one device to the input of the next to create the chain. Common clocking feeds all the devices in the chain so that the digital overhead in a multi-DDC118 system is minimal.

The DDC118 is a single-supply device using a +5V analog supply and supporting a +2.7V to +5.25V digital supply. Operating over the industrial temperature range of -40°C to 85°C, the DDC118 is offered in a QFN-48 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DDC118IRTCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren