HDC2021DEBT

Extrem energieeffizienter digitaler Sensor, Genauigkeit 2 % rF, für relative Luftfeuchtigkeit, Abdec

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.359
100 249 $2.944
250 999 $2.064
1,000 + 99,999,999 $1.663

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

HDC2021DEBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.249 1 99 $2.523 100 249 $2.211 250 999 $1.550 1,000 + 99,999,999 $1.249

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere HDC2021 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DEB) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von HDC2021

  • Factory-installed polyimide tape to protect sensor during assembly
  • RH measurement range: 0% to 100%
  • Temperature measurement range: –40°C to 125°C
  • Humidity accuracy: ±2% (typical), ±3% (maximum)

  • Temperature accuracy: ±0.2°C (typical), ±0.4°C (maximum)

  • Supply voltage range: 1.62 V to 3.6 V
  • I2C interface compatibility
  • 50 nA sleep mode current
  • 550 nA average supply current (11-bit accuracy option, 1 measurement/second)
  • Continuous conversion or one-shot measurement mode

  • Backward-compatible with HDC2080

Beschreibung von HDC2021

The HDC2021 is an integrated relative humidity and temperature sensor with a factory-installed polyimide tape cover over the opening of the relative humidity sensor element. The tape cover provides protection against pollutants that can appear in certain stages of the manufacturing process, such as SMT assembly, PCB board wash, and conformal coating. The tape design allows for a full conformal coating of the PCB, and includes an adhesive free corner tab for quick removal using tweezers.

The device is backward-compatible with the HDC2080, providing high accuracy measurements with very low power consumption in a small DFN package. The capacitive-based sensor includes new integrated digital features and a heating element to dissipate condensation and moisture. The digital features include programmable interrupt thresholds to provide alerts and system wake-ups without requiring a microcontroller to continuously monitor the system. Combined with programmable sampling intervals, low power consumption, and 1.8-V supply voltage support, the is designed for ultra-low power battery-operated systems.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.359
100 249 $2.944
250 999 $2.064
1,000 + 99,999,999 $1.663

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

HDC2021DEBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.249 1 99 $2.523 100 249 $2.211 250 999 $1.550 1,000 + 99,999,999 $1.249

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren