8-pin (D) package image

INA118U AKTIV

Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker

Gleich wie: INA118UG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA118U/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von INA118

  • A newer version of this device is now available: INA818
  • Low offset voltage: 50 µV, maximum
  • Low drift: 0.5 µV/°C, maximum
  • Low input bias current: 5 nA, maximum
  • High CMR: 110 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 to ±18 V
  • Low quiescent current: 350 µA
  • Packages: 8-Pin plastic DIP, SO-8

Beschreibung von INA118

The INA118 is a low-power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile, three op amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth, even at high gain (70 kHz at G = 100).

A single external resistor sets any gain from 1 to 10000. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA118 is laser-trimmed for low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C), and high common-mode rejection (110 dB at G = 1000). The INA118 operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 350 µA, making this device an excellent choice for battery-operated systems.

The INA118 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface-mount packages, and specified for the –40°C to +85°C temperature range.

The upgraded INA818 offers a lower input stage offset voltage (35 µV, maximum), lower input bias current (0.5 nA maximum) and lower noise (8 nV/√Hz) at the same quiescent current. See the Device Comparison Table for a selection of precision instrumentation amplifiers from Texas Instruments.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA118U/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren