8-pin (P) package image

INA121PA AKTIV

Stromsparender Präzisions-Messverstärker mit FET-Eingang

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins PDIP (P) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von INA121

  • LOW BIAS CURRENT: ±4pA
  • LOW QUIESCENT CURRENT: ±450µA
  • LOW INPUT OFFSET VOLTAGE: ±200µV
  • LOW INPUT OFFSET DRIFT: ±2µV/°C
  • LOW INPUT NOISE: 20nV/sqrt(Hz) at f = 1kHz (G =100)
  • HIGH CMR: 106dB
  • WIDE SUPPLY RANGE: ±2.25V to ±18V
  • LOW NONLINEARITY ERROR: 0.001% max
  • INPUT PROTECTION TO ±40V
  • 8-PIN DIP AND SO-8 SURFACE MOUNT

Beschreibung von INA121

The INA121 is a FET-input, low power instrumentation amplifier offering excellent accuracy. Its versatile three-op amp design and very small size make it ideal for a variety of general purpose applications. Low bias current (±4pA) allows use with high impedance sources.

Gain can be set from 1V to 10,000V/V with a single external resistor. Internal input protection can withstand up to ±40V without damage.

The INA121 is laser-trimmed for very low offset voltage (±200µV), low offset drift (±2µV/°C), and high common-mode rejection (106dB at G = 100). It operates on power supplies as low as ±2.25V (+4.5V), allowing use in battery operated and single 5V systems. Quiescent current is only 450µA.

Package options include 8-pin plastic DIP and SO-8 surface mount. All are specified for the -40°C to +85°C industrial temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren