8-pin (D) package image

INA141U AKTIV

Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker, G = 10, 100

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA141U/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von INA141

  • Low offset voltage:
    • 50 µV maximum at G = 100 V/V
  • Low drift:
    • 0.5 µV/°C maximum at G = 100 V/V
  • Accurate gain:
    • ±0.05% at G = 10 V/V
  • Low input bias current:
    • 5 nA, maximum
  • High CMR:
    • 117 dB, minimum
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 750 µA

Beschreibung von INA141

The INA141 is a low power, general-purpose instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile three-op-amp design and small size make this device an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200 kHz at G = 100 V/V).

Simple pin connections set an accurate gain of 10 V/V or 100 V/V without external resistors. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

The INA141 is laser trimmed for very low offset voltage (50 µV), drift (0.5 µV/°C) and high common-mode rejection (117 dB at G = 100 V/V). The device operates with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current is only 750 µA.

The INA141 is available in an 8‑pin SOIC package, and is specified for the −40°C to +85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA141U/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren