8-pin (DGK) package image

INA317IDGKR AKTIV

Präzisions-Instrumentenverstärker, MicroPower (50 µA), Nulldrift (75 µV Offset, 0,3 µV/˚C), RRO

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA317IDGKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA317

  • Low Offset Voltage: 75 µV (Maximum), G ≥ 100
  • Low Drift: 0.3 µV/°C, G ≥ 100
  • Low Noise: 50 nV/√Hz, G ≥ 100
  • High CMRR: 100 dB (Minimum), G ≥ 10
  • Low Input Bias Current: 200 pA (Maximum)
  • Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Input Voltage: (V–) 0.1 V to (V+) –0.1 V
  • Output Range: (V–) 0.05 V to (V+) –0.05 V
  • Low Quiescent Current: 50 µA
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • RFI Filtered Inputs
  • 8-Pin VSSOP Package

Beschreibung von INA317

The INA317 is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-operational amplifier design, small size and low power make the INA317 usable in a wide range of portable applications.

A single external resistor sets any gain from 1 to 1000, as defined by the industry-standard gain equation: G = 1 + (100 kΩ / RG).

The instrumentation amplifier provides low offset voltage (75 µV, G ≥ 100), excellent offset voltage drift
(0.3 µV/°C, G ≥ 100) and high common-mode rejection (100 dB at G ≥ 10). The INA317 operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9 V) and a quiescent current of 50 µA, making the device usable in battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure precision over the extended industrial temperature range, the INA317 device offers low noise density (50 nV/√Hz) that extends down to DC.

The INA317 is available in an 8-pin VSSOP surface-mount package and is specified over the TA = –40°C to +125°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA317IDGKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren