8-pin (DGK) package image

INA321E/250 AKTIV

RRO-Instrumentenverstärker, MicroPower (40 µA) plus Abschaltung, 500 µV Offset, 10 pA Bias

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: INA321E/250G4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA321E/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von INA321

  • LOW QUIESCENT CURRENT: 40µA/channel Shut Down: < 1µA
  • HIGH GAIN ACCURACY: G = 5, 0.02%, 2ppm/°C
  • GAIN SET WITH EXTERNAL RESISTORS
  • LOW OFFSET VOLTAGE: ±200µV
  • HIGH CMRR: 94dB
  • LOW BIAS CURRENT: 10pA
  • BANDWIDTH: 500kHz, G = 5V/V
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT SWING: (V+) - 0.02V
  • WIDE TEMPERATURE RANGE: -55°C to +125°C
  • SINGLE VERSION IN MSOP-8 PACKAGE AND DUAL VERSION IN TSSOP-14 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • INDUSTRIAL SENSOR AMPLIFIERS: Bridge, RTD, Thermistor, Position
    • PHYSIOLOGICAL AMPLIFIERS: ECG, EEG, EMG
    • A/D CONVERTER SIGNAL CONDITIONING
    • DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS WITH GAIN
    • FIELD UTILITY METERS
    • PCMCIA CARDS
    • COMMUNICATION SYSTEMS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUTOMOTIVE INSTRUMENTATION

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von INA321

The INA321 family is a series of rail-to-rail output, micropower CMOS instrumentation amplifiers that offer wide-range, single-supply, as well as bipolar-supply operation. The INA321 family provides low-cost, low-noise amplification of differential signals with micropower current consumption of 40µA. When shutdown, the INA321 has a quiescent current of less than 1µA. Returning to normal operations within nanoseconds, the shutdown feature makes the INA321 optimal for low-power battery or multiplexing applications.

Configured internally for 5V/V gain, the INA321 offers exceptional flexibility with user-programmable external gain resistors. The INA321 reduces common-mode error over frequency and with CMRR remaining high up to 3kHz, line noise and line harmonics are rejected.

The low-power design does not compromise on bandwidth or slew rate, making the INA321 ideal for driving sample Analog-to-Digital (A/D) converters as well as general-purpose applications. With high precision, low cost, and small packaging, the INA321 outperforms discrete designs, while offering reliability and performance.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA321E/2K5 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren