8-pin (PW) package image

LM393PWRG3 AKTIV

Zweifach-Differenzialkomparator, für kommerzielle Anwendungen
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere LM393 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM393

  • NEW LM393B and LM2903B
  • Improved specifications of B-version
    • Maximum rating: up to 38 V
    • ESD rating (HBM): 2k V
    • Low input offset: 0.37 mV
    • Low input bias current: 3.5 nA
    • Low supply-current: 200 µA per comparator
    • Faster response time of 1 µsec
    • Extended temperature range for LM393B
    • Available in tiny 2 x 2mm WSON package
  • B-version is drop-in replacement for LM293, LM393 and LM2903, A and V versions
  • Common-mode input voltage range includes ground
  • Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage: ±38 V
  • Low output saturation voltage
  • Output compatible with TTL, MOS, and CMOS

Beschreibung von LM393

The LM393B and LM2903B devices are the next generation versions of the industry-standard LM393 and LM2903 comparator family. These next generation B-version comparators feature lower offset voltage, higher supply voltage capability, lower supply current, lower input bias current, lower propagation delay, and improved 2 kV ESD performance and input ruggedness through dedicated ESD clamps. The LM393B and LM2903B can drop-in replace the LM293, LM393 and LM2903, for both "A" and "V" grades.

All devices consist of two independent voltage comparators that are designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Quiescent current is independent of the supply voltage.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren