10-pin (DGS) package image

LM4911MM/NOPB AKTIV

Stereo-Kopfhörerverstärker mit 40 mW und auswählbarem kapazitiv gekoppeltem oder OCL-Ausgang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $1.245
100 249 $1.029
250 999 $0.739
1,000 + 99,999,999 $0.556

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM4911

  • OCL or capacitively coupled outputs (patent pending)
  • External gain-setting capability
  • Available in space-saving MSOP and LD packages
  • Ultra low current shutdown mode
  • Mute mode allows fast turn-on (1ms) with less than 1mV change on outputs
  • 2V - 5.5V operation
  • Ultra low noise
  • LM4911QMM is an Automotive Grade product that is AE-Q100 grade 2 qualified.

  • Beschreibung von LM4911

    The LM4911/LM4911Q is an stereo audio power amplifier capable of delivering 40mW per channel of continuous average power into a 16Ω load or 25mW per channel into a 32Ω load at 1% THD+N from a 3V power supply.

    Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4911/LM4911Q does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems. In addition, the LM4911/LM4911Q may be configured for either single-ended capacitively coupled outputs or for OCL outputs (patent pending).

    The LM4911/LM4911Q features a low-power consumption shutdown mode and a power mute mode that allows for faster turn on time with less than 1mV voltage change at outputs on release. Additionally, the LM4911/LM4911Q features an internal thermal shutdown protection mechanism.

    The LM4911/LM4911Q is unity gain stable and may be configured with external gain-setting resistors.

    A Q-grade version is available for automotive applications. It is AEC-Q100 grade 2 qualified and packaged in a 10–pin MSOP package (LM4911QMM).


    Key Specifications

    PSRR at 217Hz and 1kHz

    65dB (typ)

    Output Power at 1kHz with VDD = 2.4V,

    1% THD+N into a 16Ω load

    25mW (typ)

    Output Power at 1kHz with VDD = 3V,

    1% THD+N into a 16Ω load

    40mW (typ)

    Shutdown Current

    2.0µA (max)

    Output Voltage change on release from

    Shutdown VDD = 2.4V, RL = 16Ω (C-Coupled)

    1mV (max)

    Mute Current

    100µA (max)


    Preis

    Menge Preis (USD)
    1 99 $1.245
    100 249 $1.029
    250 999 $0.739
    1,000 + 99,999,999 $0.556

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren