28-pin (PWP) package image

LM4936MHX/NOPB AKTIV

2,2-W-Stereo-Audioverstärker mit Analog-Eingang (Klasse AB), mit I2C-Steuer-Schnittstelle

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4936MH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere LM4936 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM4936

  • Selectable SPI or I2C Control Interface
  • System Beep Detect
  • Stereo Switchable Bridged/Single-Ended Power Amplifiers
  • Selectable Internal/External Gain and Bass Boost
  • “Click and Pop” Suppression Circuitry
  • Thermal Shutdown Protection Circuitry
  • Headphone Sense

Key Specifications

  • PO at 1% THD+N
    • into 3Ω, 2.2W (Typ)
    • into 4Ω, 2.0W (Typ)
    • into 8Ω, 1.25W (Typ)
  • Single-ended mode - THD+N at 90mW into 32Ω, 1% (Typ)
  • Shutdown current, 0.7µA (Typ)

Boomer is a trademark of Texas Instruments. All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM4936

The LM4936 is a monolithic integrated circuit that provides volume control, and stereo bridged audio power amplifiers capable of producing 2W into 4Ω When properly mounted to the circuit board, LM4936MH will deliver 2W into 4Ω. See section for more information. with less than 1% THD or 2.2W into 3Ω An LM4936MH that has been properly mounted to the circuit board and forced-air cooled will deliver 2.2W into 3Ω. with less than 1% THD.

Boomer audio integrated circuits were designed specifically to provide high quality audio while requiring a minimum amount of external components. The LM4936 incorporates a SPI or I2C Control Interface that runs the volume control, stereo bridged audio power amplifiers and a selectable gain or bass boost. All of the LM4936's features (i.e. SD, Mode, Mute, Gain Sel) make it optimally suited for multimedia monitors, portable radios, desktop, and portable computer applications.

The LM4936 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, and both a power amplifier and headphone mute for maximum system flexibility and performance.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4936MH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren