8-pin (D) package image

LMC6772BIM/NOPB OBSOLET

Zweifacher Komparator, energieeffizient, 15 V, mit Open-Drain-Ausgang

LMC6772BIM/NOPB wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LMC6772BIMX/NOPB AKTIV Zweifacher Komparator, energieeffizient, 15 V, mit Open-Drain-Ausgang Replacement
TLV1822DR AKTIV Dualer Hochspannungs-Open-Drain-Komparator mit Mikroenergie

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMC6772BIMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LMC6772 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LMC6772

    (Typical Unless Otherwise Noted)

  • Low Power Consumption (Max):  IS = 10 μA/comp
  • Wide Range of Supply Voltages: 2.7V to 15V
  • Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage Range
  • Open Drain Output
  • Short Circuit Protection: 40 mA
  • Propagation Delay (@VS = 5V, 100 mV Overdrive): 5 μs
  • LMC6772Q is AEC-Q Qualified
  • LMC6772Q has −40°C to 125°C Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMC6772

The LMC6772 is an ultra low power dual comparator with a maximum 10 μA/comparator power supply current. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, with a minimum supply voltage of 2.7V.

The common mode voltage range of the LMC6772 exceeds both the positive and negative supply rails, a significant advantage in single supply applications. The open drain output of the LMC6772 allows for wired-OR configurations. The open drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to 15V, regardless of the supply voltage of the LMC6772.

The LMC6772 is targeted for systems where low power consumption is the critical parameter. Ensured operation at supply voltages of 2.7V and rail-to-rail performance makes this comparator ideal for battery-powered applications.

Refer to the LMC6762 datasheet for a push-pull output stage version of this device.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMC6772BIMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren