24-pin (RTW) package image

LMH6881SQX/NOPB AKTIV

Programmierbarer Differenzialverstärker für 2,4 GHz mit Verstärkungsregelung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH6881SQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMH6881SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMH6881

  • Small Signal Bandwidth: 2400 MHz
  • OIP3 at 100 MHz: 44 dBm
  • HD3 at 100 MHz: –100 dBc
  • Noise Figure: 9.7 dB
  • Voltage Gain Range: 26 dB to 6 dB
  • Voltage Gain Step Size: 0.25 dB
  • Input Impedance: 100 Ω
  • Parallel and Serial Gain Control
  • Power Down Capability

Beschreibung von LMH6881

The LMH6881 is a high-speed, high-performance, programmable differential amplifier. With a bandwidth of 2.4 GHz and high linearity of 44 dBm OIP3, the LMH6881 is suitable for a wide variety of signal conditioning applications.

The LMH6881 programmable differential amplifier combines the best of both fully differential amplifiers and variable-gain amplifiers. The device offers superior noise and distortion performance over the entire gain range without external resistors, enabling the use of just one device and one design for multiple applications requiring different gain settings.

The LMH6881 is an easy-to-use amplifier that can replace both fully differential, fixed-gain amplifiers as well as variable-gain amplifiers. The LMH6881 requires no external gain-setting components and supports gain settings from 6 dB to 26 dB with small, accurate 0.25-dB gain steps. With an input impedance of 100 Ω, the LMH6881 is easy to drive from a variety of sources such as mixers or filters. The LMH6881 also supports 50-Ω single-ended signal sources and supports both DC- and AC-coupled applications.

Parallel gain control allows the LMH6881 to be soldered down in a fixed-gain so that no control circuit is required. If dynamic-gain control is desired, the LMH6881 can be changed with SPI™ serial commands or with the parallel pins.

The LMH6881 is fabricated in TI’s CBiCMOS8 proprietary complementary silicon germanium process and is available in a space-saving, thermally enhanced 24-pin lead quad WQFN package. The same amplifier is offered in a dual package as the LMH6882.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMH6881SQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMH6881SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren