28-pin (PWP) package image

LMP90079MHE/NOPB AKTIV

7-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 214,6 SPS, für Sensoren

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP90079MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMP90079MH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LMP90079 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMP90079

  • 16-Bit Low-Power Sigma Delta ADC
  • True Continuous Background Calibration at All
    Gains
  • In-Place System Calibration Using Expected
    Value Programming
  • Low-Noise Programmable Gain (1x - 128x)
  • Continuous Background Open/Short and Out of
    Range Sensor Diagnostics
  • 8 Output Data Rates (ODR) with Single-Cycle
    Settling
  • 2 Matched Excitation Current Sources from 100
    µA to 1000 µA (LMP90080/LMP90078)
  • 4-DIFF / 7-SE Inputs (LMP90080/LMP90079)
  • 2-DIFF / 4-SE Inputs (LMP90078/LMP90077)
  • 7 General Purpose Input/Output Pins
  • Chopper-Stabilized Buffer for Low Offset
  • SPI 4/3-Wire with CRC Data Link Error Detection
  • 50 Hz to 60 Hz Line Rejection at ODR ≤13.42
    SPS
  • Independent Gain and ODR Selection per
    Channel
  • Supported by WEBENCH® Sensor AFE Designer
  • Automatic Channel Sequencer
  • Key Specifications
    • ENOB/NFR: Up to 16/16 Bits
    • Offset Error (typ): 8.4 nV
    • Gain Error (typ): 7 ppm
    • Total Noise: <10 µV-rms
    • Integral Non-Linearity (INL Max): ±1 LSB
    • Output Data Rates (ODR): 1.6775–214.65 SPS
    • Analog Voltage, VA: 2.85 to 5.5 V
    • Operating Temp Range: –40°C to 125°C
    • Package: 28 Pin Exposed Pad

Beschreibung von LMP90079

The LLMP9007x and LMP90080 are highly integrated, multi-channel, low-power 16-bit Sensor AFEs. The devices feature a precision, 16-bit Sigma Delta Analog-to-Digital Converter (ADC) with a low-noise programmable gain amplifier and a fully differential high impedance analog input multiplexer. A true continuous background calibration feature allows calibration at all gains and output data rates without interrupting the signal path. The background calibration feature essentially eliminates gain and offset errors across temperature and time, providing measurement accuracy without sacrificing speed and power consumption.

Another feature of the LMP9007x and LMP90080 is continuous background sensor diagnostics, allowing the detection of open and short circuit conditions and out-of-range signals, without requiring user intervention, resulting in enhanced system reliability.

Two sets of independent external reference voltage pins allow multiple ratiometric measurements. In addition, two matched programmable current sources are available in the LMP90080/LMP90078 to excite external sensors such as resistive temperature detectors and bridge sensors. Furthermore, seven GPIO pins are provided for interfacing to external LEDs and switches to simplify control across an isolation barrier.

Collectively, these features make the LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 complete analog front-ends for low-power, precision sensor applications such as temperature, pressure, strain gauge, and industrial process control. The LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 are ensured over the extended temperature range of –40°C to +125°C and are available in a 28-pin package with an exposed pad.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP90079MHX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMP90079MH/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 48 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren