32-pin (RTV) package image

LMX2581SQX/NOPB AKTIV

3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2581SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMX2581SQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RTV) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMX2581

  • Output Frequency from 50 to 3760 MHz
  • Input Clock Frequency up to 900 MHz
  • Phase Detector Frequency up to 200 MHz
  • Supports Fractional and Integer Modes
  • –229 dBc/Hz Normalized PLL Phase Noise
  • –120.8 dBc/Hz Normalized PLL 1/f Noise
  • –137 dBc/Hz VCO Phase Noise @ 1 MHz
    offset for a 2.5 GHz Carrier
  • 100 fs RMS Jitter in Integer Mode
  • Programmable Fractional Modulator Order
  • Programmable Fractional Denominator
  • Programmable Output Power up to +12 dBm
  • Programmable 32 Level Charge Pump Current
  • Programmable Option to Use an External VCO
  • Digital Lock Detect
  • 3-Wire Serial Interface and Readback
  • Single Supply Voltage from 3.15 V to 3.45 V
  • Supports Logic Levels down to 1.6 V

Beschreibung von LMX2581

The LMX2581 is a low noise wideband frequency synthesizer that integrates a delta-sigma fractional N PLL, multiple core VCO, programmable output divider, and two differential output buffers. The VCO frequency range is from 1880 to 3760 MHz and can be sent directly to the output buffers or divided down by even values from 2 to 38. Each buffer is capable of output power from –3 to +12 dBm at 2700 MHz. Integrated low noise LDOs are used for superior noise immunity and consistent performance.

This synthesizer is a highly programmable device and it enables the user to optimize its performance. In fractional mode, the denominator and the modulator order are programmable and can be configured with dithering as well. The user also has the ability to directly specify a VCO core or entirely bypass the internal VCO. Finally, many convenient features are included such as power down, Fastlock, auto mute, and lock detection. All registers can be programmed through a simple 3 wire interface and a read back feature is also available.

The LMX2581 operates on a single 3.3 V supply and comes in a 32 pin 5.0 mm × 5.0 mm WQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2581SQE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMX2581SQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren