48-pin (RTC) package image

LMX2820RTCT AKTIV

22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2820RTCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFNP (RTC) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMX2820

  • Output frequency: 45 MHz to 22.6 GHz
  • 36-fs rms jitter (12 kHz – 95 MHz) at 6 GHz
  • High-performance PLL
    • Figure of merit: –236 dBc/Hz
    • Normalized 1/f noise: –134 dBc/Hz
    • -95 dBc Integer Mode Spurs (fPD=100 MHz)
    • High phase detector frequency
      • 400-MHz integer mode
      • 300-MHz fractional mode
    • Programmable input multiplier
    • Direct PFD input for offset mixing support allowing PLL N divider to be one for ultra-low jitter
  • 2.5-µs fast VCO calibration time
  • Mute pin with 200-ns mute/unmute time
  • –45-dBc VCO leakage with doubler enabled
  • Support for external VCO up to 22.6-GHz
  • Synchronization of output phase across multiple devices
  • Two differential RF outputs and one differential SYSREF output for JESD204B support

Beschreibung von LMX2820

The LMX2820 is a high-performance, wideband synthesizer that can generate any frequency in the range of 45 MHz to 22.6 GHz. The high performance PLL with figure of merit of –236 dBc/Hz and high phase detector frequency can attain very low in-band noise and integrated jitter. The high-speed N-divider has no pre-divider, thus significantly reducing the amplitude and number of spurs. There is also a programmable input multiplier to mitigate integer boundary spurs.

The LMX2820 allows users to synchronize the output of multiple devices and also enables applications that need deterministic delay between input and output. The fast calibration algorithm greatly reduces the VCO calibration time, enabling systems requiring fast frequency hopping. The LMX2820 can generate or repeat SYSREF that is compliant to the JESD204B standard, allowing for its use as a low-noise clock source for high-speed data converters. This synthesizer can also be used with an external VCO. A direct PFD input pin is provided to support offset mixing for low spurious transmission.

The device runs from a single 3.3-V supply and has integrated LDOs that eliminate the need for onboard low-noise LDOs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2820RTCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren