PCM1748
Stereo-DAC mit 106 dB Rauschabstand (SNR)
PCM1748
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance (VCC = 5 V):
- Dynamic Range:
- 106 dB, Typical (PCM1748KE)
- 100 dB, Typical (PCM1748E)
- SNR:
- 106 dB, Typical (PCM1748KE)
- 100 dB, Typical (PCM1748E)
- THD+N:
- 0.002%, Typical (PCM1748KE)
- 0.003%, Typical (PCM1748E)
- Full-Scale Output: 3.1 Vp-p, Typical
- Dynamic Range:
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: -55 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.03 dB
- Sampling Frequency: 5 kHz to 100 kHz
- System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS With Autodetect
- Accepts 16-, 18-, 20-, and 24-Bit Audio Data
- Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- User-Programmable Mode Controls:
- Digital Attenuation: 0 dB to -63 dB, 0.5 dB/Step
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flags for Each Output
- Dual-Supply Operation:
- 5-V Analog
- 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small SSOP-16 Package
- APPLICATIONS
- AV Receivers
- DVD Movie Players
- DVD Add-On Cards for High-End PCs
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
FilterPro is a trademark of Texas Instruments.
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1748 is a CMOS, monolithic, integrated circuit which includes stereo digital-to-analog converters (DAC) and support circuitry in a small SSOP-16 package. The data converters use Texas Instruments' enhanced multilevel delta-sigma architecture that employs fourth-order noise shaping and 8-level amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1748 accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 100 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a 3-wire serial-control port that supports register write functions.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 24-Bit 96kHz Sampling Enhanced. Multilevel Delta-Sigma Audio DAC datasheet (Rev. B) | 19 Apr 2005 | |
Application note | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 27 Sep 2000 | ||
Application note | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 27 Sep 2000 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.