Produktdetails

PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 9 BW at Acl (MHz) 1.5 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Gain (max) (dB) 40 Gain error (typ) (%) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 9 BW at Acl (MHz) 1.5 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Gain (max) (dB) 40 Gain error (typ) (%) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • DIGITALLY PROGRAMABLE GAINS:
    G=1, 10, 100V/V
  • CMOS/TTL-COMPATIBLE INPUTS
  • LOW GAIN ERROR: ±0.05% max, G=10
  • LOW OFFSET VOLTAGE DRIFT: 2mV/°C
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 2.6mA
  • LOW COST
  • 8-PIN PLASTIC DIP, SO-8 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • GENERAL PURPOSE ANALOG BOARDS
    • MEDICAL INSTRUMENTATION

  • DIGITALLY PROGRAMABLE GAINS:
    G=1, 10, 100V/V
  • CMOS/TTL-COMPATIBLE INPUTS
  • LOW GAIN ERROR: ±0.05% max, G=10
  • LOW OFFSET VOLTAGE DRIFT: 2mV/°C
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 2.6mA
  • LOW COST
  • 8-PIN PLASTIC DIP, SO-8 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION SYSTEMS
    • GENERAL PURPOSE ANALOG BOARDS
    • MEDICAL INSTRUMENTATION

The PGA103 is a programmable-gain amplifier for general purpose applications. Gains of 1, 10, or 100 are digitally selected by two CMOS/TTL-compatible inputs. The PGA103 is ideal for systems that must handle wide dynamic range signals.

The PGA103’s high speed circuitry provides fast settling time, even at G=100 (8ms to 0.01%). Bandwidth is 250kHz at G=100, yet quiescent current is only 2.6mA. It operates from ±4.5V to ±18V power supplies.

The PGA103 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface-mount packages, specified for the –40°C to +85°C temperature range.

The PGA103 is a programmable-gain amplifier for general purpose applications. Gains of 1, 10, or 100 are digitally selected by two CMOS/TTL-compatible inputs. The PGA103 is ideal for systems that must handle wide dynamic range signals.

The PGA103’s high speed circuitry provides fast settling time, even at G=100 (8ms to 0.01%). Bandwidth is 250kHz at G=100, yet quiescent current is only 2.6mA. It operates from ±4.5V to ±18V power supplies.

The PGA103 is available in 8-pin plastic DIP and SO-8 surface-mount packages, specified for the –40°C to +85°C temperature range.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Programmable Gain Amplifier datasheet 27 Sep 2000

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos