PGA2310
±15-V-Stereo-Audio-Lautstärkeregler mit geringem Verstärkungsfehler (0,05)
PGA2310
- Digitally-Controlled Analog Volume Control:
- Two Independent Audio Channels
- Serial Control Interface
- Zero Crossing Detection
- Mute Function
- Wide Gain and Attenuation Range: 31.5 dB to
–95.5 dB With 0.5-dB Steps - Low Noise and Distortion:
- 120-dB Dynamic Range
- 0.0004% THD+N at 1 kHz
- Low Interchannel Crosstalk: –126 dBFS
- Noise-Free Level Transitions
- Power Supplies: 15-V Analog, 5-V Digital
- Available in DIP–16 and SOL–16 Packages
- Pin and Software Compatible With the PGA2311
and Cirrus Logic CS3310™
The PGA2310 is a high-performance, stereo audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. The ability to operate from ±15-V analog power supplies enables the PGA2310 to process input signals with large voltage swings, thereby preserving the dynamic range available in the overall signal path. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA2310 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600-Ω loads directly without buffering. The three-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining multiple PGA2310 devices.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PGA2310 Stereo Audio Volume Control datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 21 Dez 2015 |
EVM User's guide | PGA2310-EVM: Evaluation Module User's Manual | 22 Aug 2001 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PGA2310EVM — PGA2310-Evaluierungsmodul
An evaluation module is now available to evaluate the performance of the PGA2310. The PGA2310 is a high-performance, stereo audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. The ability to operate from +/- 15V analog power supplies enables the PGA2310 to process (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.