56-pin (DFD) package image

TAS5755MDFD AKTIV

Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 50 W Stereo, 100 W Mono, 8 bis 26,4 V, Digitaleingang und 2.1-

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5755MDFDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-260C-72 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (DFD) | 56
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 35 | TUBE

Merkmale von TAS5755M

  • Reduced Sol
    • Single-chip 2.1, 2.0 and Mono Mode Capable
    • Single-filter in Mono (PBTL) Mode.
    • Pad-up Package and 80 mΩ RDSON Enhances Thermal Performance
  • High Output Power capable:
    • 2 × 19 W +1 × 50 W in 2.1 mode
      (2 × 4 Ω + 1 × 6 Ω, 24 V)
    • 2 × 50 W in 2.0 mode (2 × 6 Ω, 24 V)
    • 1 × 100 W in Mono Mode (1 × 2 Ω, 24 V)
    • Wide Voltage Range: 8 V to 26.4 V
  • Audio Performance Audio:
    • THD+N ≤ 0.05% at 1 kHz (RSPK = 8 Ω, POUT = 1 W, PVDD = 18 V)
    • ICN ≤ 50 µVRMS
    • Crosstalk ≤ - 67 dB
    • SNR ≥ 104 dB
    • BD Modulation Available, for Improved Audio Performance and Efficiency.
  • Integrated Audio Processing:
    • 2 × 8 + 1 × 2 Biquads
    • Two-band + Single-band configurable Dynamic Range Control (DRC)
    • License-Free 3D Effects
    • Signal Mixing and DC blocking filter
    • Automatic Rate Detection
  • Integrated Self-protection
    • Thermal Protection
    • Over-current Limit Protection
    • Under-voltage Protection

Beschreibung von TAS5755M

The TAS5755M is a single-chip flexible digital audio solution with integrated processing that supports 2.1 (2 speakers + subwoofer), 2.0 or stereo (2 speakers) and mono (high power speaker) modes.

Its high efficiency, low 80 mΩ RDSON and pad-up package allows the device to output up to 2 × 50 W or 1 × 100 W.

TAS5755M leverages 2 full H-bridges which are used for each channel in stereo mode. In 2.1 mode, TAS5755M runs 2 independent speaker channels using 2 half-bridges while using a full-bridge to drive a subwoofer. Finally, in mono mode, TAS5755M supports pre-filter parallel bridge tied load (PBTL) using only one filter stage to reduce total system size and cost.

TAS5755M has integrated audio processing. It includes: signal mixing, DC blocking filters, 2 × 8 + 1 × 2 biquads for equalization. Power limiting is implemented by leveraging a two-band log-style DRC and a separate single-band DRC for the subwoofer channel.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5755MDFDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren