TAS5828M
50 W Stereo, Digitaleingang, hochleistungsfähig, geschlossener Regelkreis, Klasse D, Mit integrierte
TAS5828M
- Flexible audio I/O:
- Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 192-kHz sample rates
- I2S, LJ, RJ, TDM, SDOUT for audio monitoring, sub-channel or echo cancellation
- Supports 3-wire digital audio interface (no MCLK required)
- High-efficiency Class-D modulation
- > 90% power efficiency, 90 mΩ RDSon
- Supports multiple output configurations
- 2 × 50 W, 2.0 Mode (4-Ω, 23 V, THD+N=1%)
- 2 × 40 W, 2.0 Mode (6-Ω, 24 V, THD+N=1%)
- 1 × 100 W, 1.0 Mode (2-Ω, 23 V, THD+N=1%)
- 1 × 80 W, 1.0 Mode (3-Ω, 24 V, THD+N=1%)
- Excellent audio performance:
- THD+N ≤ 0.03% at 1 W, 1 kHz, PVDD = 12 V
- SNR ≥ 110 dB (A-weighted), ICN ≤ 40 µVRMS
- Flexible processing features
- 3-Band advanced DRC +2 BQs + AGL + 2 BQs
- 12 BQs per channel, level meter
- 96-kHz, 192-kHz processor sampling
- Mixer, volume, dynamic EQ, output cross bar
- PVDD sensing and hybrid-pro algorithm audio signal tracking
- Flexible power supply configurations
- PVDD: 4.5 V to 26.4 V
- DVDD and I/O: 1.8 V or 3.3 V
- Excellent integrated self-protection:
- Over-current error (OCE)
- Cycle-by-cycle current limit
- Over-temperature warning (OTW)
- Over-temperature error (OTE)
- Under and over-voltage lock-out (UVLO/OVLO)
- PVDD voltage drop detection
- Easy system integration
- I2C Software or Hardware Control Mode
- Fewer passive required compared with open-loop devices
The TAS5828M is a stereo high-performance, closed-loop Class-D with integrated audio processor with up to 192-kHz architecture.
While setting into Hardware control mode, TAS5828M supports switching frequency, analog gain, BTL/PBTL mode and cycle by cycle current limit threshold through pin configuration. This mode is especially designed to eliminate end system software driver integration efforts.

Weitere Informationen anfordern
PurePath™ Console 3, TAS5828M GUI und weitere Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TAS5828MEVM — Evaluierungsmodul TAS5828M, 50-W-Stereo, digitaler Eingang, Klasse-D-Audioverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.