8-pin (DGN) package image

THS4120IDGNR AKTIV

Voll differenzieller CMOS-Verstärker, 3,3 V, 100 MHz, 43 V/us mit Abschaltung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
OPA862IDR AKTIV Rauscharmer Verstärker mit hochohmigem Eingang, 12,6 V, mit Umwandlung von unsymmetrisch zu differenziell

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4120IDGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
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
Weitere THS4120 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von THS4120

  • High Performance
    • 100 MHz –3 dB Bandwidth
    • 50 V/µs Slew Rate
    • –75 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz (VO = 2 VPP)
    • 5.4 nV/Hz Input-Referred Noise (10 kHz)
  • Differential Input/Differential Output
    • Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
    • Differential Reduced Second Harmonic Distortion
  • Power Supply Range
    • VDD = 3.3 V
  • KEY APPLICATIONS
    • Simple Single-Ended To Differential Conversion
    • Differential ADC Driver/Differential Antialiasing
    • Differential Transmitter And Receiver
    • Output Level Shifter

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von THS4120

The THS412x is one in a family of fully differential-input, differential-output devices fabricated using Texas Instruments’ state-of-the-art submicron CMOS process.

The THS412x consists of a true fully-differential signal path from input to output. This results in excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4120IDGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren