8-pin (DGK) package image

THS4551IDGKR AKTIV

Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4551IDGKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von THS4551

  • Bandwidth: 150 MHz (G = 1 V/V)
  • Differential Output Slew Rate: 220 V/µs
  • Gain Bandwidth Product: 135 MHz
  • Negative Rail Input (NRI), Rail-to-Rail Output (RRO)
  • Wide Output Common-Mode Control Range
  • Single-Supply Operating Range: 2.7 V to 5.4 V
  • Trimmed-Supply Current: 1.37 mA at 5 V
  • 25°C Input Offset: ±175 µV (max)
  • Input Offset Voltage Drift: ±1.8 µV/°C (max)
  • Differential Input Voltage Noise: 3.3 nV/√ Hz
  • HD2: –128 dBc at 2 VPP, 100 kHz
  • HD3: –139 dBc at 2 VPP, 100 kHz
  • < 50-ns Settling Time: 4-V Step to 0.01%
  • 18-Bit Settling Time: 4-V Step, < 500 ns

Beschreibung von THS4551

The THS4551 fully differential amplifier offers an easy interface from single-ended sources to the differential output required by high-precision analog-to-digital converters (ADCs). Designed for exceptional dc accuracy, low noise, and robust capacitive load driving, this device is well suited for data acquisition systems where high precision is required along with the best signal-to-noise ratio (SNR) and spurious-free dynamic range (SFDR) through the amplifier and ADC combination.

The THS4551 features the negative rail input required when interfacing a dc-coupled, ground-centered, source signal to a single-supply differential input ADC. Very low dc error and drift terms support the emerging 16- to 20-bit successive-approximation register (SAR) input requirements. A wide-range output common-mode control supports the ADC running from 1.8-V to 5-V supplies with ADC common-mode input requirements from 0.7 V to greater than 3.0 V.

The THS4551 device is characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +125°C, and is available in 8-pin VSSOP, 16-pin VQFN, and 10-pin WQFN packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

THS4551IDGKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren