16-pin (PW) package image

TLC2554IPW AKTIV

12-Bit, 400 KSPS ADC, 4-Kanal seriell mit Abschaltung

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
ADC124S051CIMMX/NOPB AKTIV 4-kanaliger A/D-Wandler, 200 bis 500 kSPS, 12 Bit
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
Weitere TLC2554 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von TLC2554

  • Maximum Throughput 400 KSPS
  • Built-In Reference and 8× FIFO
  • Differential/Integral Nonlinearity Error:
    ±1 LSB
  • Signal-to-Noise and Distortion Ratio:
    69 dB, fi = 12 kHz
  • Spurious Free Dynamic Range: 75 dB,
    fi = 12 kHz
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK up to 20 MHz
  • Single Supply 5 Vdc
  • Analog Input Range 0 V to Supply Voltage With 500 kHz BW
  • Hardware Controlled and Programmable Sampling Period
  • Low Operating Current (4 mA at 5.5 V External Ref, 6 mA at 5.5 V, Internal Ref)
  • Power Down: Software/Hardware Power-Down Mode (1 uA Max, Ext Ref),
    Auto Power-Down Mode (1 uA, Ext Ref)
  • Programmable Auto-Channel Sweep

Beschreibung von TLC2554

The TLC2558 and TLC2554 are a family of high-performance, 12-bit low power, 1.6 us, CMOS analog-to-digital converters (ADC) which operate from a single 5 V power supply. These devices have three digital inputs and a 3-state output [chip select (CS\), serial input-output clock (SCLK), serial data input (SDI), and serial data output (SDO)] that provide a direct 4-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a DSP, a frame sync (FS) signal is used to indicate the start of a serial data frame.

In addition to a high-speed A/D converter and versatile control capability, these devices have an on-chip analog multiplexer that can select any analog inputs or one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatically started after the fourth SCLK edge (normal sampling) or can be controlled by a special pin, CSTART\, to extend the sampling period (extended sampling). The normal sampling period can also be programmed as short (12 SCLKs) or as long (24 SCLKs) to accommodate faster SCLK operation popular among high-performance signal processors. The TLC2558 and TLC2554 are designed to operate with very low power consumption. The power-saving feature is further enhanced with software/hardware/auto power down modes and programmable conversion speeds. The converter uses the external SCLK as the source of the conversion clock to achieve higher (up to 1.6 us when a 20 MHz SCLK is used) conversion speed. There is a 4-V internal reference available. An optional external reference can also be used to achieve maximum flexibility.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren