TM4C123BH6PZI7 32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80 MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, 2x CAN, RTC, 100-pin LQFP | PZ | 100 | -40 to 85 package image

TM4C123BH6PZI7 AKTIV

32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, 2x CAN, RTC, 100-pin LQFP

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TM4C123BH6PZI7R AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A991A2

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PZ) | 100
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TM4C123BH6PZ

  • 32-bit ARM® Cortex™-M4 80-MHz processor core with System Timer (SysTick), integrated Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC), Wake-Up Interrupt Controller (WIC) with clock gating, Memory Protection Unit (MPU), IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), Embedded Trace Macro and Trace Port, System Control Block (SCB) and Thumb-2 instruction set

  • On-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash up to 40 MHz (a prefetch buffer improves performance above 40 MHz), 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded with TivaWare™ for C Series software; 2KB EEPROM

  • Two Controller Area Network (CAN) modules, using CAN protocol version 2.0 part A/B and with bit rates up to 1 Mbps

  • Advanced serial integration, featuring: eight UARTs with IrDA, 9-bit, and ISO 7816 support (one UART with modem status and modem flow control); four Synchronous Serial Interface (SSI) modules, supporting operation for Freescale SPI, MICROWIRE, or Texas Instruments synchronous serial interfaces; six Inter-Integrated Circuit (I2C) modules, providing Standard (100 Kbps) and Fast (400 Kbps) transmission and support for sending and receiving data as either a master or a slave

  • ARM PrimeCell® 32-channel configurable μDMA controller, providing a way to offload data transfer tasks from the Cortex™-M4 processor, allowing for more efficient use of the processor and the available bus bandwidth

  • Analog support, featuring: two 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADC) with 22 analog input channels and a sample rate of one million samples/second; three analog comparators; 16 digital comparators; on-chip voltage regulator

  • Advanced motion control, featuring: eight Pulse Width Modulation (PWM) generator blocks, each with one 16-bit counter, two PWM comparators, a PWM signal generator, a dead-band generator, and an interrupt/ADC-trigger selector; eight PWM fault inputs to promote low-latency shutdown; two Quadrature Encoder Interface (QEI) modules, with position integrator to track encoder position and velocity capture using built-in timer

  • Two ARM FiRM-compliant watchdog timers; six 32-bit general-purpose timers (up to twelve 16-bit); six wide 64-bit general-purpose timers (up to twelve 32-bit); 12 16/32-bit and 12 32/64-bit Capture Compare PWM (CCP) pins

  • Up to 69 GPIOs (depending on configuration), with programmable control for GPIO interrupts and pad configuration, and highly flexible pin muxing

  • Lower-power battery-backed Hibernation module with Real-Time Clock

  • Multiple clock sources for microcontroller system clock: Precision Oscillator (PIOSC), Main Oscillator (MOSC), 32.768-kHz external oscillator for the Hibernation Module, and Internal 30-kHz Oscillator

  • Full-featured debug solution with debug access via JTAG and Serial Wire interfaces, and IEEE 1149.1-1990 compliant Test Access Port (TAP) controller

  • Industrial-range (-40°C to 85°C) RoHS-compliant 100-pin LQFP

Beschreibung von TM4C123BH6PZ

The TM4C123BH6PZ microcontroller is targeted for industrial applications, including remote monitoring, electronic point-of-sale machines, test and measurement equipment, network appliances and switches, factory automation, HVAC and building control, gaming equipment, motion control, transportation, and fire and security.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TM4C123BH6PZI7R AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren