100-pin (GBA) package image

TMS320F2808GBAA AKTIV

C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, 128 KB Flash, 12 PWM

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMS320F2808GBAS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 184 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-220C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A991A2

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins NFBGA (GBA) | 100
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 184 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TMS320F2808

  • High-performance static CMOS technology
    • 100 MHz (10-ns cycle time)
    • 60 MHz (16.67-ns cycle time)
    • Low-power (1.8-V core, 3.3-V I/O) design
  • JTAG boundary scan support
    • IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
  • High-performance 32-bit CPU (TMS320C28x)
    • 16 × 16 and 32 × 32 MAC operations
    • 16 × 16 dual MAC
    • Harvard bus architecture
    • Atomic operations
    • Fast interrupt response and processing
    • Unified memory programming model
    • Code-efficient (in C/C++ and Assembly)
  • On-chip memory
    • F2809: 128K × 16 flash, 18K × 16 SARAM F2808: 64K × 16 flash, 18K × 16 SARAM F2806: 32K × 16 flash, 10K × 16 SARAM F2802: 32K × 16 flash, 6K × 16 SARAM F2801: 16K × 16 flash, 6K × 16 SARAM F2801x: 16K × 16 flash, 6K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM (flash devices only)
    • C2802: 32K × 16 ROM, 6K × 16 SARAM C2801: 16K × 16 ROM, 6K × 16 SARAM
  • Boot ROM (4K × 16)
    • With software boot modes (via SCI, SPI, CAN, I2C, and parallel I/O)
    • Standard math tables
  • Clock and system control
    • On-chip oscillator
    • Watchdog timer module
  • Any GPIO A pin can be connected to one of the three external core interrupts
  • Peripheral Interrupt Expansion (PIE) block that supports all 43 peripheral interrupts
  • Endianness: Little endian
  • 128-bit security key/lock
    • Protects flash/OTP/L0/L1 blocks
    • Prevents firmware reverse-engineering
  • Three 32-bit CPU timers 
  • Enhanced control peripherals
    • Up to 16 PWM outputs
    • Up to 6 HRPWM outputs with 150-ps MEP resolution
    • Up to four capture inputs
    • Up to two quadrature encoder interfaces
    • Up to six 32-bit/six 16-bit timers
  • Serial port peripherals
    • Up to 4 SPI modules
    • Up to 2 SCI (UART) modules
    • Up to 2 CAN modules
    • One Inter-Integrated-Circuit (I2C) bus
  • 12-bit ADC, 16 channels
    • 2 × 8 channel input multiplexer
    • Two sample-and-hold
    • Single/simultaneous conversions
    • Fast conversion rate: 80 ns - 12.5 MSPS (F2809 only) 160 ns - 6.25 MSPS (280x) 267 ns - 3.75 MSPS (F2801x)
    • Internal or external reference
  • Up to 35 individually programmable, multiplexed GPIO pins with input filtering
  • Advanced emulation features
    • Analysis and breakpoint functions
    • Real-time debug via hardware
  • Development support includes
    • ANSI C/C++ compiler/assembler/linker
    • Code Composer Studio™ IDE
    • SYS/BIOS
    • Digital motor control and digital power software libraries
  • Low-power modes and power savings
    • IDLE, STANDBY, HALT modes supported
    • Disable individual peripheral clocks
  • Package options
    • Thin quad flatpack (PZ)
    • MicroStar BGA™ (GGM, ZGM)
  • Temperature options
    • A: –40°C to 85°C (PZ, GGM, ZGM)
    • S: –40°C to 125°C (PZ, GGM, ZGM)
    • Q: –40°C to 125°C (PZ) (AEC-Q100 qualification for automotive applications)

Beschreibung von TMS320F2808

The TMS320F2809, TMS320F2809-Q1, TMS320F2808, TMS320F2808-Q1 TMS320F2806, TMS320F2802, TMS320F2801-Q1, TMS320F28015-Q1, TMS320F28016-Q1, TMS320C2802-Q1, and TMS320C2801 devices, members of the TMS320C28x DSP generation, are highly integrated, high-performance solutions for demanding control applications.

Throughout this document, TMS320F2809, TMS320F2809-Q1 TMS320F2808, TMS320F2808-Q1 TMS320F2806, TMS320F2802-Q1, TMS320F2801-Q1, TMS320C2802, TMS320C2801, TMS320F28015-Q1, and TMS320F28016-Q1 are abbreviated as F2809, F2808, F2806, F2802-Q1, F2801-Q1, C2802, C2801, F28015-Q1, and F28016-Q1, respectively. TMS320F28015-Q1 and TMS320F28016-Q1 are abbreviated as F2801x. Device Comparison (100-MHz Devices) and Device Comparison (60-MHz Devices) provide a summary of features for each device.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMS320F2808GBAS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 184 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren