10-pin (RSE) package image

TMUX136MRSER AKTIV

1,4-pF-Durchgangskapazität, 5 V, 2:1 (SPDT), 2-Kanal-Analogschalter mit Abschaltschutz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins UQFN (RSE) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMUX136

  • V CC range 2.3 V to 4.8 V
  • High performance switch characteristics:
    • Bandwidth (–3 dB): 6.1 GHz
    • R ON (typical): 5.7 Ω
    • C ON (typical): 1.6 pF
  • Current consumption: 30 µA (typical)
  • Special features:
    • I OFF protection prevents current leakage in Powered-Down state
    • 1.8-V compatible control inputs (SEL, EN)
  • Flow-through pinout simplifies PCB layout
  • Compatible with high-speed I 3C signals
  • ESD performance:
    • 5-kV Human Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged-Device Model (C101)
  • Compact 10-pin UQFN package (1.5-mm × 2-mm, 0.5-mm pitch)

Beschreibung von TMUX136

The TMUX136 device is a high performance, 6-GHz, 2-channel, 2:1 switch that will support both differential and single ended signals. The device has a wide V CC range of 2.3 V to 4.8 V and supports a power-off protection feature forcing all I/O pins to be in high-impedance mode when power is not present on the V CC pin. The select pins of TMUX136 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General-Purpose I/O (GPIO) from low voltage processors. The flow-through pinout, where inputs and outputs are on opposite sides of the device, simplifies layout routing . This, along with the low on-resistance and low on-capacitance of the device, make the TMUX136 an optimal device for supporting switching a wide range of analog signals and digital communication protocol standards, including high-speed standards such as I 3C.

The TMUX136 comes in a small 10-pin UQFN package with only 1.5 mm × 2 mm in size, which makes it useful when PCB area is limited.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren