Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPA6112A2 AKTIV Kopfhörerverstärker mit 150 mW, Stereo, mit differenziellem Analogeingang Improved PSRR

Produktdetails

Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Load (min) (Ω) 8 Output power (W) 0.3 Iq (typ) (mA) 4 Control interface Hardware Analog supply (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 55 Operating temperature range (°C) to
Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Load (min) (Ω) 8 Output power (W) 0.3 Iq (typ) (mA) 4 Control interface Hardware Analog supply (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 55 Operating temperature range (°C) to
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 300-mW Stereo Output
  • PC Power Supply Compatibility 5-V and 3.3-V Specified Operation
  • Shutdown Control
  • Internal Midrail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
  • Functional Equivalent of the LM4880
  • 300-mW Stereo Output
  • PC Power Supply Compatibility 5-V and 3.3-V Specified Operation
  • Shutdown Control
  • Internal Midrail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
  • Functional Equivalent of the LM4880

The TPA302 is a stereo audio power amplifier capable of delivering 250 mW of continuous average power into an 8- loads, the TPA302 delivers 60 mW of continuous average power at less than 0.06% THD+N. The amplifier features a shutdown function for power-sensitive applications as well as internal thermal and short-circuit protection. The amplifier is available in an 8-pin SOIC (D) package that reduces board space and facilitates automated assembly.

The TPA302 is a stereo audio power amplifier capable of delivering 250 mW of continuous average power into an 8- loads, the TPA302 delivers 60 mW of continuous average power at less than 0.06% THD+N. The amplifier features a shutdown function for power-sensitive applications as well as internal thermal and short-circuit protection. The amplifier is available in an 8-pin SOIC (D) package that reduces board space and facilitates automated assembly.

Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TPA302: 300-mW Stereo Audio Power Amplifier datasheet (Rev. C) 24 Jun 2004
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​