32-pin (DAD) package image

TPA3156D2DAD AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerl

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3156D2DADR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (DAD) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 46 | TUBE

Merkmale von TPA3156D2

  • 2 × 70 W Into a 4-Ω BTL Load at 24 V
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
    • Very Low Idle Current: <23 mA for recommended LC filter configurations
    • Greater than 90% Power Efficiency
    • Adaptive Modulation Schemes based on Output Power
  • Multiple Switching Frequencies
    • AM Avoidance
    • Master and Slave Synchronization
    • 300-KHz to 1.2-MHz Switching Frequency
  • Feedback Power-Stage Architecture With High PSRR Reduces PSU Requirements
  • Programmable Power Limit
  • Parallel BTL Mode and Mono-Channel Mode Support
  • Supports Both Single and Dual Power Supply Modes
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit With Error Reporting
  • Thermally Enhanced Packages
    • DAD (32-Pin HTSSOP Pad Up)
  • Pin to Pin Compatible with TPA3116D2 and TPA3126D2

Beschreibung von TPA3156D2

The TPA3156D2 has low idle power loss and helps to extend the battery life of Bluetooth/Wireless speakers and other battery-powered audio systems. The high efficiency of the TPA3156D2 device allows it to do 2 × 70 W with external heat sink on a dual layer PCB. This device integrates an efficiency boost mode, which dynamically reduces the current ripple of the external LC filter and the idle current .

The TPA3156D2 advanced oscillator/PLL circuit employs a multiple switching frequency option to avoid AM interferences, which is achieved together with an option of either master or slave option, making it possible to synchronize multiple devices.

The TPA3156D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3156D2DADR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren