44-pin (DDW) package image

TPA3250D2DDWR AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspannung, analogem Einga

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3250D2DDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 35 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (DDW) | 44
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPA3250

  • Differential Analog Inputs
  • Total Output Power at 10%THD+N
    • 70-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
    • 130-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
  • Total Output Power at 1%THD+N
    • 60-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
    • 105-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
  • Advanced Integrated Feedback Design with High-
    speed Gate Driver Error Correction
    (PurePath™ Ultra-HD)
    • Signal Bandwidth up to 100 kHz for High
      Frequency Content From HD Sources
    • Ultra Low 0.005% THD+N at 1 W into 4 Ω
      and <0.01% THD+N to Clipping
    • 60 dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • <60 µV (A-Weighted) Output Noise
    • >110 dB (A Weighted) SNR
  • Multiple Configurations Possible:
    • Stereo, Mono, 2.1 and 4xSE
  • Click and Pop Free Startup and Stop
  • 92% Efficient Class-D Operation (8 Ω)
  • Wide 12-V to 36-V Supply Voltage Operation
  • Self-Protection Design (Including Undervoltage,
    Overtemperature, Clipping, and Short Circuit
    Protection) With Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended
    System Design

Beschreibung von TPA3250

The TPA3250 device is a high performance class-D power amplifier that enables true premium sound quality with class-D efficiency. It features an advanced integrated feedback design and proprietary high-speed gate driver error correction (PurePath™ Ultra-HD). This technology allows ultra low distortion across the audio band and superior audio quality. With a 32V power supply the device can drive up to 2 × 130 W peak into 4-Ω load and 2 × 70 W continuous into 8-Ω load and features a 2 VRMS analog input interface that works seamlessly with high performance DACs such as TI’s PCM5242. In addition to excellent audio performance, TPA3250 achieves both high power efficiency and very low power stage idle losses below 1 W. This is achieved through the use of 60 mΩ MOSFETs and an optimized gate driver scheme that achieves significantly lower idle losses than typical discrete implementations.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3250D2DDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 35 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren