Produktdetails

Rating Catalog Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 3 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 3 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • Advanced 32 Steps DC Volume Control
    • Steps from –40 dB to 18 dB
    • Fade Mode
    • –85-dB Mute Mode
  • 3 W Into 3- Speakers
  • Differential Inputs
  • Headphone Mode
  • Pin-to-Pin compatible with TPA6011A4 and TPA6013A4
  • 24-pin PowerPAD Package (PWP)
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors
    • Notebook PC
    • All-in-one PC
  • Advanced 32 Steps DC Volume Control
    • Steps from –40 dB to 18 dB
    • Fade Mode
    • –85-dB Mute Mode
  • 3 W Into 3- Speakers
  • Differential Inputs
  • Headphone Mode
  • Pin-to-Pin compatible with TPA6011A4 and TPA6013A4
  • 24-pin PowerPAD Package (PWP)
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors
    • Notebook PC
    • All-in-one PC

The TPA6012A4 is a stereo audio power amplifier that drives 3 W/channel of continuous RMS power into a 3- load. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control. LCD monitors and notebook benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality.

To simplify design, the speaker volume level is adjusted by applying a dc voltage to the VOLUME terminal. To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

The 24-pin PowerPAD package (PWP) enchances thermal performance.

The TPA6012A4 is a stereo audio power amplifier that drives 3 W/channel of continuous RMS power into a 3- load. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control. LCD monitors and notebook benefit from the integrated feature set that minimizes external components without sacrificing functionality.

To simplify design, the speaker volume level is adjusted by applying a dc voltage to the VOLUME terminal. To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

The 24-pin PowerPAD package (PWP) enchances thermal performance.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPA1517 AKTIV Class-AB-Audioverstärker mit 6 W Stereo, 9,5 bis 18 V Versorgungsspannung und Analogeingang Higher output power

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 2-W Stereo Audio Power Amplifier, with Advanced DC Volume Control datasheet 01 Okt 2009
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​