Produktdetails

Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 4 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2 THD + N at 1 kHz (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 5 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 4 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-AB Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.5 Power stage supply (min) (V) 4 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 2 THD + N at 1 kHz (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 5 Control interface Hardware Closed/open loop Open Analog supply (min) (V) 4 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4
  • 2 W Into 4- Speakers With External Heatsink
  • DC Volume Control With 2-dB
    Steps from -40 dB to 20 dB
    • Fade Mode
    • -85-dB Mute Mode
  • Differential Inputs
  • 1-µA Shutdown Current (Typical)
  • Headphone Mode
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors

  • 2 W Into 4- Speakers With External Heatsink
  • DC Volume Control With 2-dB
    Steps from -40 dB to 20 dB
    • Fade Mode
    • -85-dB Mute Mode
  • Differential Inputs
  • 1-µA Shutdown Current (Typical)
  • Headphone Mode
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors

The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.

The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.

To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

The TPA6021A4 is a stereo audio power amplifier that drives 2 W/channel of continuous RMS power into a 4- load when utilizing a heat sink. Advanced dc volume control minimizes external components and allows BTL (speaker) volume control and SE (headphone) volume control.

The 20-pin DIP package allows for the use of a heatsink which provides higher output power.

To ensure a smooth transition between active and shutdown modes, a fade mode ramps the volume up and down.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
LM4838 AKTIV Stereo-2W-Audio-Leistungsverstärker mit DC-Lautstärkeregelung und wählbarer Verstärkung Wider voltage input, higher output power, lower THD+N,
TPA6047A4 AKTIV Stereo-Class-AB-Lautsprecher- und Kopfhörerverstärker, 2 W, 4,75-V-LDO und Active-High-Aktivierung Lower noise

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 2-W Stereo Audio Power Amplifier with Advanced DC Volume Control datasheet 27 Jun 2005
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​