8-pin (DSG) package image

TRF37A73IDSGR AKTIV

HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 12 dB, mit Abschalt-Pin

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TRF37A73IDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
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
Gehäuse | Pins WSON (DSG) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TRF37A73

  • 1 MHz – 6000 MHz
  • Gain: 12 dB
  • Noise Figure: 4.5 dB
  • Output P1dB: 14.5 dBm at 2000 MHz
  • Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz
  • Power Down Mode
  • Single Supply: 3.3 V
  • Stabilized Performance Over Temperature
  • Unconditionally Stable
  • Robust ESD: >1 kV HBM; >1 kV CDM

Beschreibung von TRF37A73

The TRF37A73 is packaged in a 2.00mm × 2.00mm WSON with a power down pin feature making it ideal for applications where space and low power modes are critical.

The TRF37A73 is designed for ease of use. For maximum flexibility, this family of parts uses a common 3.3 V supply and consumes 55 mA. In addition, this family was designed with an active bias circuit that provides a stable and predictable bias current over process, temperature and voltage variations. For gain and linearity budgets the device was designed to provide a flat gain response and excellent OIP3 out to 6000 MHz. For space constrained applications, this family is internally matched to 50 Ω, which simplifies ease of use and minimizes needed PCB area.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TRF37A73IDSGT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren