36-pin (YFP) package image

TS5MP645NYFPR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

10-kanaliger MIPI-Analogschalter, 1,5 pF, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Schutz im abgeschaltetem Zustand & 1,

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TS5MP645 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFP) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TS5MP645

  • Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 10-Channel 2:1 Switch
  • Powered-Off Protection
    I/Os Hi-Z when VDD = 0 V
  • Low RON of 2.45-Ω Typical
  • Low CON of 1.5 pF
  • Minimum bandwidth of 1.5 GHz
  • Ultra Low Crosstalk of -40 dB
  • Low Power Disable Mode
  • 1.8-V Compatible Logic Inputs
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human Body Model (HBM)

Beschreibung von TS5MP645

The TS5MP645 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10 channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP645 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.

The device has excellent bandwidth, low channel to channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The low current consumption meets the need of low power applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren