20-pin (PW) package image

74AC11257PW ACTIVO

Multiplexores/selectores de datos cuádruples de 2 a 1 líneas con salidas de 3 estados

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
CD74AC257M96 ACTIVO Multiplexores Quad de 2 entradas sin inversión con salidas de 3 estados
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
Más información sobre 74AC11257

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE

Características para 74AC11257

  • 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Provides Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems

Descripción de 74AC11257

This device is designed to multiplex signals from 4-bit data sources to four output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines when the output-enable (OE\) input is at a high logic level.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información