24-pin (RGE) package image

BQ24163RGET ACTIVO

Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y 3,2 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24163RGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para BQ24163

  • High-efficiency switched-mode charger with separate power path control
    • Instantly start up system from a deeply discharged battery or no battery
  • Compatible with MaxLife™ technology for faster charging when used in conjunction with BQ27530
  • Dual input, integrated FET charger for up to 2.5-A charging
    • 20-V input rating, with overvoltage protection (OVP)
      • 6.5 V for USB input up to 1.5 A
      • 10.5 V for IN input (BQ24160, BQ24160A, BQ24161, BQ24163) up to 2.5 A
      • 6.5 V for IN input (BQ24168) up to 2.5 A
  • Safe and accurate battery management functions
    • 1% battery regulation accuracy
    • 10% charge current accuracy
  • Charge parameters programmed using I2C interface
  • Voltage-based, NTC monitoring input
    • JEITA compatible (BQ24160, BQ24160A, BQ24161B, BQ24163, BQ24168)
  • Available in small 2.8-mm × 2.8-mm 49-ball WCSP or 4-mm × 4-mm VQFN-24 packages

Descripción de BQ24163

The BQ24160, BQ24160A, BQ24161, BQ24161B, BQ24163, and BQ24168 are highly integrated single-cell Li-ion battery charger and system power path management devices targeted for space-limited, portable applications with high-capacity batteries. The single-cell charger has dual inputs which allow operation from either a USB port or a higher-power input supply (that is, AC adapter or wireless charging input) for a versatile solution. The two inputs are fully isolated from each other and are easily selectable using the I2C interface.

The power path management feature allows the BQ2416xx to power the system from a high-efficiency DC-DC converter while simultaneously and independently charging the battery. The power path management architecture enables the system to run with a defective or absent battery pack and enables instant system turnon even with a totally discharged battery or no battery.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24163RGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información