24-pin (RGE) package image

BQ24192IRGER ACTIVO

Cargador de batería reductor de 1 celdas, 4,5 A y controlado por I2C con ruta de alimentación NVDC

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24192IRGET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ24192I

  • High Efficiency 4.5-A Switch Mode Charger
    • 92% Charge Efficiency at 2 A, 90% at 4 A
    • Accelerate Charge Time by Battery Path Impedance
      Compensation
  • Compatible with MaxLife Technology for Faster
    Charging When Used in Conjunction With bq27531
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12-mΩ
    Battery Discharge MOSFET up to 9-A Discharge Current
  • Single Input USB-compliant/Adapter Charger
    • USB Host or Charging Port D+/D- Detection
      Compatible to USB Battery Charger Spec 1.2
    • Input Voltage and Current Limit Supports USB2.0
      and USB3.0
    • Input Current Limit: 100 mA, 150 mA, 500 mA, 900 mA,
      1.2 A, 1.5 A, 2 A and 3 A
  • 3.9-V to 17-V Input Operating Voltage Range
    • Support All Kinds of Adapter with Input
      Voltage DPM Regulation
  • USB OTG 5 V at 1.3-A Synchronous Boost Converter
    Operation
    • 93% 5-V Boost Efficiency at 1 A
  • Narrow VDC (NVDC) Power Path Management
    • Instant-on Works with No Battery or Deeply
      Discharged Battery
    • Ideal Diode Operation in Battery Supplement Mode
  • 1.5-MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host
    Management
    • Battery Charge Enable
    • Battery Charge Preconditioning
    • Charge Termination and Recharge
  • High Accuracy (0°C to 125°C)
    • ±0.5% Charge Voltage Regulation
    • ±7% Charge Current Regulation
    • ±7.5% Input Current Regulation
    • ±2% Output Regulation in Boost Mode
  • High Integration
    • Power Path Management
    • Synchronous Switching MOSFETs
    • Integrated Current Sensing
    • Bootstrap Diode
    • Internal Loop Compensation
  • Safety
    • Battery Temperature Sensing and Charging
      Safety Timer
    • Thermal Regulation and Thermal Shutdown
    • Input System Over-Voltage Protection
    • MOSFET Over-Current Protection
  • Charge Status Outputs for LED or Host
    Processor
  • Low Battery Leakage Current and Support Shipping
    Mode
  • 4.00 mm × 4.00 mm VQFN-24 Package

Descripción de BQ24192I

The bq24190, bq24192, and bq24192I are highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management devices for single cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of tablet and other portable devices.

Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

The device supports a wide range of input sources, including standard USB host port, USB charging port and high power DC adapter. To set the default input current limit, the bq24190 detects the input source following the USB battery charging spec 1.2, and the bq24192 and bq24192I take the results from detection circuit in the system, such as USB PHY device. The bq24190,192, and 192I are compliant with USB 2.0 and USB 3.0 power specifications with input current and voltage regulation. Meanwhile, the bq24190, bq24192, and bq24192I meet USB On-the-Go operation power rating specification by supplying 5 V on the VBUS with a current limit up to 1.3 A.

The power path management regulates the system slightly above battery voltage but does not drop below 3.5-V minimum system voltage (programmable). With this feature, the system maintains operation even when the battery is completely depleted or removed. When the input current limit or voltage limit is reached, the power path management automatically reduces the charge current to zero. As the system load continues to increase, the power path discharges the battery until the system power requirement is met. This supplement mode operation prevents overloading the input source.

The devices initiate and complete a charging cycle without software control. It automatically detects the battery voltage and charges the battery in three phases: pre-conditioning, constant current and constant voltage. At the end of the charging cycle, the charger automatically terminates when the charge current is below a preset limit in the constant voltage phase. When the full battery falls below the recharge threshold, the charger will automatically start another charging cycle.

The bq24190, bq24192, and bq24192I provide various safety features for battery charging and system operation, including dual pack negative thermistor monitoring, charging safety timer and over-voltage/over-current protections. The thermal regulation reduces charge current when the junction temperature exceeds 120°C (programmable).

The STAT output reports the charging status and any fault conditions. The PG output in the bq24192 and bq24192I indicates if a good power source is present. The INT immediately notifies the host when a fault occurs.

The bq24190, bq24192, and bq24192I are available in a 24-pin, 4.00 × 4.00 mm2 thin VQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ24192IRGET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información